Basetech
POO125x40-Ø12 RAL9011
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Basetech |
---|---|
Приложения | Дилер оборудования |
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность, статическая | 400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,18 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
диаметр отверстия ось | 12 mm |
Длина хаб | 44 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |