Alpha stainless
8477UOO160P63
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
Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
офсет (смещение) | 60 mm |
Радиус поворота | 167 mm |
поворотное соединение | 334 mm |
Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Natural white |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
Ширина колесо | 40 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 137 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha stainless |
---|---|
Специальные функции | Нержавеющая сталь |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 500 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 500 KG |
грузоподъемность, статическая | 1000 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 200 mm |
Общая ширина | 96 mm |
Общий вес | 2,14 KG |