Agila
2477UAP125P30-11
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 41 mm |
Радиус поворота | 131 mm |
поворотное соединение | 262 mm |
Диаметр купола | 60 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 160 mm |
Общая ширина | 60 mm |
Общий вес | 0,97 KG |