Agila
2475DIK050P30-11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Приложения | Мебель для медицинского обслуживания, Медицинские учреждения, Питание, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
общая высота | 69 mm |
Общая ширина | 43 mm |
Общий вес | 0,23 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 24 mm |
Радиус поворота | 82 mm |
поворотное соединение | 164 mm |
Диаметр купола | 41 mm |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
Цвет колесо | Пассивированный голубым |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 19 mm |
Ширина колесо | 19 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |