Agila
2471DIK100R05-28
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
офсет (смещение) | 43,5 mm |
Радиус поворота | 131 mm |
поворотное соединение | 262 mm |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
---|---|
Диаметр болт | 28 mm |
Длина болт | 45 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
общая высота | 138 mm |
Общий вес | 1,28 KG |