Agila
2470PJP125P50
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 41 mm |
Радиус поворота | 103,5 mm |
поворотное соединение | 207 mm |
Диаметр купола | 60 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 83 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 77 mm |
Ширина пластины | 67 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 46,5 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 56 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm |
Диаметр отверстия пластины | 8,5 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 160 mm |
Общая ширина | 60 mm |
Общий вес | 0,77 KG |