Agila light
1477PAO075P40
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 25 mm |
Радиус поворота | 78 mm |
поворотное соединение | 156 mm |
Диаметр купола | 41 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Ширина колесо | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 91 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Квадратная пластина |
---|---|
Длина пластины | 60 mm |
Ширина пластины | 60 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 100 mm |
Общая ширина | 44 mm |
Общий вес | 0,3 KG |