Agila light
1470POO050P30-11
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 25 mm |
Радиус поворота | 50 mm |
поворотное соединение | 100 mm |
Диаметр купола | 41 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 18 mm |
Ширина колесо | 18 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 70 mm |
Общая ширина | 44 mm |
Общий вес | 0,16 KG |