Accessory
P41-38x38/10 blue
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
Общий вес | 0,05 KG |
Производительность
Коррозионная стойкость |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Квадратная пластина |
---|---|
Длина пластины | 38 mm |
Ширина пластины | 38 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 27 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 27 mm |
Диаметр отверстия пластины | 5 mm |