Accessory
P41-38x38 / 10
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
---|
Фитинг
Тип фитинга | Квадратная пластина |
---|---|
Длина пластины | 38 mm |
Ширина пластины | 38 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 27 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 27 mm |
Диаметр отверстия пластины | 5 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
Общий вес | 0,05 KG |