Accessory
P10-40x16/8 black
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
общая высота | 8 mm |
Общий вес | 0,02 KG |
Производительность
Коррозионная стойкость |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с U-образной пластиной |
---|---|
Длина пластины | 40 mm |
Ширина пластины | 16 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 32 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 32 mm |
Диаметр отверстия пластины | 4 mm |