3370POR125P62 RAL9011
3370POR125P62 RAL9011
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
Радиус поворота | 102,5 mm |
офсет (смещение) | 40 mm |
поворотное соединение | 205 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Узкий |
Колесо
Диаметр | 125 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 125 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Basetech |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Ширина протектор | 40 mm |
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
протектор | Твердый Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 9 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Длина пластины | 105 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
Ширина пластины | 85 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Alpha smart, Stora |
Общий вес | 0,86 KG |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 125 KG |
общая высота | 155 mm |