PJO075x25-Ø8
PJO075x25-Ø8
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Колесо
Диаметр | 75 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 75 mm |
Длина хаб | 26,5 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Supratech |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Ширина протектор | 25 mm |
диаметр отверстия ось | 8 mm |
материал протектора | Термопластичная резина |
протектор | Мягкий Протектор |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Supratech |
Общий вес | 0,06 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Колесо |
грузоподъемность, статическая | 150 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 75 KG |