2044UAP150R36-32S30 4xM6
2044UAP150R36-32S30 4xM6
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 62 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, средний |
Радиус поворота | 115 mm |
Ширина | 62 mm |
офсет (смещение) | 40 mm |
поворотное соединение | 230 mm |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
форма вилы | Закрыто |
Колесо
Диаметр | 150 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 150 mm |
Материал корпуса | Полиамид |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Ширина колесо | 32 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Диаметр болт | 32 mm |
---|---|
Длина болт | 51 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 2 |
Положение резьбы болт | 7 mm |
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
Основные атрибуты
Название продукта | Integral |
---|---|
Общая ширина | 62 mm |
Общий вес | 1,1 KG |
Сертификация | Протестировано и контролируется T1⁄4d |
Стандартный | EN12531 - Больничные подставки для кроватей |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
грузоподъемность, статическая | 450 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
общая высота | 183 mm |