Socket
H40-15 / 11
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Коррозионная стойкость |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Гнездо из синтетического материала |
---|---|
Диаметр болт | 15 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Socket |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
общая высота | 36 mm |
Общий вес | 0,01 KG |