Puretech
PVO080x35-Ø12
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 80 mm |
Ширина протектор | 35 mm |
диаметр отверстия ось | 12,1 mm |
Длина хаб | 44,4 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Puretech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 70 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 70 KG |
грузоподъемность, статическая | 140 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 0,15 KG |