Puretech
DYK075x25-Ø6
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
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, черная, электропроводная |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
Цвет колесо | Пассивированный голубым |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
диаметр отверстия ось | 6 mm |
Длина хаб | 28 mm |
Ширина колесо | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Основные атрибуты
Название продукта | Puretech |
---|---|
Специальные функции | Электропроводящий |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 55 KG |
грузоподъемность, статическая | 110 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
Общий вес | 0,2 KG |