Novatech
STP500x80-Ø50 HL90
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
Материал корпуса | Листовая сталь, тяжелая |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 500 mm |
Ширина протектор | 80 mm |
диаметр отверстия ось | 50 mm |
Длина хаб | 90 mm |
Ширина колесо | 80 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Основные атрибуты
Название продукта | Novatech |
---|---|
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 3200 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 3840 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 3200 KG |
грузоподъемность, статическая | 6400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 40,63 KG |