Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Novatech |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Автономные мобильные роботы, Аэронавтика, Дилер оборудования, Поромышленный потребитель, Решения для тяжелого транспорта, Складские решения |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 5300 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 6360 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 5300 KG |
грузоподъемность, статическая | 10600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
Общий вес | 62,35 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь, тяжелая |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 500 mm |
Ширина протектор | 150 mm |
диаметр отверстия ось | 50 mm |
Длина хаб | 160 mm |
Ширина колесо | 150 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |