Maxtech
UAP100x32-Ø8
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
диаметр отверстия ось | 8,3 mm |
Длина хаб | 36,5 mm |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Основные атрибуты
Название продукта | Maxtech |
---|---|
Тип продукта | Колесо |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 150 KG |
грузоподъемность, статическая | 300 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
Общий вес | 0,23 KG |