Kappa
9688FTP150P63 CL67 WH-w60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Kappa |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Аэронавтика, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 960 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 800 KG |
грузоподъемность, статическая | 1600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 200 mm |
Общая ширина | 98 mm |
Общий вес | 5,55 KG |
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
Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
Материал корпуса | Литье |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 150 mm |
Ширина протектор | 60 mm |
Ширина колесо | 60 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 135 mm |
Ширина пластины | 110 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |