Kappa
9681TOO160P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Kappa |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Аэронавтика, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
грузоподъемность при 3 км/ч | 850 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 1020 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 850 KG |
грузоподъемность, статическая | 1700 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 205 mm |
Общий вес | 4,12 KG |
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
повортный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
офсет (смещение) | 58 mm |
поворотное соединение | 262 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 160 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 135 mm |
Ширина пластины | 110 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |