ICS
5321UAP100R05-18x62
Основные атрибуты
Название продукта | ICS |
---|---|
Приложения | Медицинские тележки |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз направления |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
общая высота | 137 mm |
Общий вес | 0,61 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Полиамид |
---|---|
форма вилы | Узкий |
повортный узел | Стержень, поворотный |
офсет (смещение) | 37 mm |
поворотное соединение | 199 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
---|---|
Диаметр болт | 18 mm |
Длина болт | 62 mm |