Delta twin
9940ETP065P41-100x100
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Delta twin |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Дилер оборудования, Решения для тяжелого транспорта |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 400 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 400 KG |
грузоподъемность, статическая | 800 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -30 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 111,5 mm |
Общая ширина | 92 mm |
Общий вес | 1,93 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет | Прозрачное Покрытие, Прозрачное Покрытие |
офсет (смещение) | 25 mm |
Радиус поворота | 62 mm |
поворотное соединение | 124 mm |
Диаметр купола | 73 mm |
Колесо
Материал корпуса | Сталь, железо |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Литой |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 65 mm |
Ширина протектор | 30 mm |
Ширина колесо | 30 mm |
Твердость протектор (A) | 92 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 42 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Квадратная пластина |
---|---|
Длина пластины | 100 mm |
Ширина пластины | 100 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 63 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 78 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 63 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 78 mm |
Диаметр отверстия пластины | 10,5 mm |