Compacta
2198UOI025P60-40x17
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Угловой |
Цвет | Пассивированный голубым |
Диаметр купола | 20 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 25 mm |
Ширина протектор | 13 mm |
Ширина колесо | 13 mm |
Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 40 mm |
Ширина пластины | 17 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 30 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 30 mm |
Диаметр отверстия пластины | 4,5 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Compacta |
---|---|
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 25 KG |
грузоподъемность, статическая | 50 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -25 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 28 mm |
Общая ширина | 20 mm |
Общий вес | 0,02 KG |