Alpha
3478POR125P62 RAL9011
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
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая |
Цвет | Пассивированный голубым |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 40 mm |
Ширина колесо | 40 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 103 mm |
Ширина пластины | 85 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 60 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 77 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Диаметр отверстия пластины | 9 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha |
---|---|
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 200 KG |
грузоподъемность, статическая | 400 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 155 mm |
Общая ширина | 85 mm |
Общий вес | 0,57 KG |