Alpha
3438POO065P60-95x54
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha |
---|---|
Приложения | Автомобильная промышленность, Аэронавтика, Городская мобильность, Логистика розничной торговли, Машины и оборудование СТО, Медицинские учреждения, Питание, Покупательские тележки, Поромышленный потребитель, Складские решения, Торговля |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 120 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 120 KG |
грузоподъемность, статическая | 240 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 83 mm |
Общая ширина | 54 mm |
Общий вес | 0,23 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, тяжелый |
---|---|
форма вилы | Широкая |
Цвет | Пассивированный голубым |
Диаметр купола | 54 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Черный графит (RAL9011) |
протектор | Твердый Протектор |
Диаметр колесо | 65 mm |
Ширина протектор | 30 mm |
Ширина колесо | 30 mm |
Твердость протектор (D) | 65 Береговая дорога D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 95 mm |
Ширина пластины | 54 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 24 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 71 mm |
Диаметр отверстия пластины | 9 mm |