Alpha stainless
8477UFX200P63
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Alpha stainless |
---|---|
Приложения | Машины и оборудование СТО, Питание, Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
грузоподъемность при 3 км/ч | 300 KG |
грузоподъемность при 4 км/ч | 300 KG |
грузоподъемность, статическая | 600 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
общая высота | 240 mm |
Общая ширина | 96 mm |
Общий вес | 3 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Нержавеющая сталь, тяжелая |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь |
офсет (смещение) | 55 mm |
Радиус поворота | 167 mm |
поворотное соединение | 334 mm |
Диаметр купола | 96 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полиамид |
---|---|
материал протектора | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 200 mm |
Ширина протектор | 46 mm |
Ширина колесо | 46 mm |
Твердость протектор (A) | 63 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 137 mm |
Ширина пластины | 105 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |