Agila
2477PJP075P40
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
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 24 mm |
Радиус поворота | 80 mm |
поворотное соединение | 160 mm |
Диаметр купола | 43 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Ширина колесо | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Квадратная пластина |
---|---|
Длина пластины | 60 mm |
Ширина пластины | 60 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 38 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 48 mm |
Диаметр отверстия пластины | 6,3 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 75 KG |
грузоподъемность, статическая | 150 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 100 mm |
Общая ширина | 43 mm |
Общий вес | 0,34 KG |