Agila light
1475PAO050P30-11
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
---|---|
Шум движения | Хороший шум при движении |
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 25 mm |
Радиус поворота | 64 mm |
поворотное соединение | 128 mm |
Диаметр купола | 41 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр | 50 mm |
Диаметр колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 19 mm |
Ширина колесо | 19 mm |
Твердость протектор (A) | 91 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Приложения | Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 70 mm |
Общая ширина | 44 mm |
Ширина | 44 mm |
Общий вес | 0,18 KG |