Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Agila care |
---|---|
Приложения | Медицинские кровати и Носилки |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 163 mm |
Общая ширина | 60 mm |
Общий вес | 1,28 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 41 mm |
Радиус поворота | 103,5 mm |
поворотное соединение | 207 mm |
Диаметр купола | 60 mm |
Колесо
Материал корпуса | Листовая сталь |
---|---|
материал протектора | Литая резина, без следов |
Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
Цвет колесо | Металлический |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней |
---|---|
Диаметр болт | 28 mm |
Длина болт | 96 mm |
Положение резьбы болт | 19 mm |
Количество отверстий для крепления болт | 2 |