Accessory
P10-40x19 / 8
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
---|
Устойчивость к коррозии |
---|
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 4 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 32 mm |
Длина пластины | 40 mm |
Тип фитинга | Стержень с U-образной пластиной |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 32 mm |
Ширина пластины | 19 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Общий вес | 0,03 KG |
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность, статическая | 80 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 40 KG |
общая высота | 8 mm |