2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Устойчивость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
Радиус поворота | 120 mm |
офсет (смещение) | 45 mm |
поворотное соединение | 240 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 150 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 150 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Название колесо 0 (ERP) | Puretech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 75 Береговая А |
Ширина протектор | 32 mm |
материал протектора | Литая резина, без следов |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -20°C |
Название продукта | Agila |
Общий вес | 0,83 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
общая высота | 185 mm |