ICS
5327PJX125P51 INOX
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | ICS |
---|---|
Приложения | Медицинские тележки |
Специальные функции | Нержавеющая сталь |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
общая высота | 166 mm |
Общий вес | 0,72 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Полиамид |
---|---|
форма вилы | Узкий |
повортный узел | Стержень, поворотный |
офсет (смещение) | 38 mm |
поворотное соединение | 259 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 95 mm |
Ширина пластины | 70 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 75 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 50 mm |
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |