Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI &
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Agila twin |
---|---|
Приложения | Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 103 mm |
Общая ширина | 71 mm |
Общий вес | 0,58 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, средний |
---|---|
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Желтый пассивированный, Желтый пассивированный |
офсет (смещение) | 28 mm |
Радиус поворота | 65,5 mm |
поворотное соединение | 131 mm |
Диаметр купола | 65 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Сланцево-серый (RAL7015) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 75 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Ширина колесо | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 87 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина с тормозными элементами |
---|---|
Длина пластины | 70 mm |
Ширина пластины | 55 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 51 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 41 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 51 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 57 mm |
Диаметр отверстия пластины | 5,5 mm |