Agila light
1477PAO075P30-11
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 41 mm |
---|---|
Материал | Стальной лист, легкий |
Радиус поворота | 78 mm |
Цвет | Пассивированный голубым |
Ширина | 44 mm |
офсет (смещение) | 25 mm |
поворотное соединение | 156 mm |
повортный узел | Две гонки с мячом |
форма вилы | Широкая |
Колесо
Диаметр | 75 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 75 mm |
Материал корпуса | Полипропилен |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Твердость протектор (A) | 91 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Ширина колесо | 25 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Общая ширина | 44 mm |
Общий вес | 0,25 KG |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
грузоподъемность, статическая | 120 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 60 KG |
общая высота | 100 mm |