Agila light
1470PAO100P50
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Стальной лист, легкий |
---|---|
форма вилы | Широкая |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Пассивированный голубым |
офсет (смещение) | 28 mm |
Радиус поворота | 78 mm |
поворотное соединение | 156 mm |
Диаметр купола | 41 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
Подшипник | Подшипник скольжения |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 100 mm |
Ширина протектор | 25 mm |
Ширина колесо | 25 mm |
Твердость протектор (A) | 91 Береговая А |
Твердость протектор (D) | 40 Береговая D |
Фитинг
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
---|---|
Длина пластины | 77 mm |
Ширина пластины | 67 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 46,5 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 51,5 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 56 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 61,5 mm |
Диаметр отверстия пластины | 8,5 mm |
Основные атрибуты
Название продукта | Agila light |
---|---|
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
грузоподъемность при 3 км/ч | 70 KG |
грузоподъемность, статическая | 140 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
общая высота | 125 mm |
Общая ширина | 44 mm |
Общий вес | 0,31 KG |