Accessory
compl. fitting R47/24-27 mounted
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
Общий вес | 0,14 KG |
Фитинг
распорный фитинг (минимум) | 24 mm |
---|---|
распорный фитинг (максимум) | 27 mm |