9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Производительность
Исчезновение | Очень хорошая стойкость к Истирание |
---|---|
Коррозионная стойкость | Устойчивость к коррозии скважины |
Производительность рулонов | Правильное поведение при работе |
Шум движения | Хороший шум при движении |
Производительность рулона | |
---|---|
Шум движения | |
Притязание | |
Устойчивость к коррозии |
Кронштейн
Диаметр купола | 136 mm |
---|---|
Материал | Чугун или кованый чугун, тяжелый |
Цвет | Прозрачное Покрытие |
Ширина | 157 mm |
повортный узел | Прециссионый шариковый подшипник |
форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
Колесо
Диаметр | 200 mm |
---|---|
Диаметр колесо | 200 mm |
Материал корпуса | Алюминий |
Название колесо 0 (ERP) | Novatech |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Цвет колесо | Серый цвет дорожного движения A (RAL7042) |
Ширина колесо | 50 mm |
Ширина протектор | 50 mm |
материал протектора | Полиуретан, Литой |
протектор | Мягкий Протектор |
Фитинг
Диаметр отверстия пластины | 11 mm |
---|---|
Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm, 105 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
Длина пластины | 137 mm |
Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm, 105 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm, 105 mm |
Ширина пластины | 137 mm |
Основные атрибуты
Диапазон температур (максимальный) | 60°C |
---|---|
Диапазон температур (минимальный) | -10°C |
Название продукта | Delta twin |
Общая ширина | 157 mm |
Общий вес | 5,22 KG |
Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
Тип продукта | Фиксированное Колесная опора |
грузоподъемность, статическая | 1500 KG |
грузоподъемность при 3 км/ч | 750 KG |
грузоподъемность при 6 км/ч | 600 KG |
общая высота | 250 mm |