Prevenirea eficientă a accidentelor nu decurge pur și simplu din reglementări de sănătate și siguranță prescrise și cerințe legale. Dimpotrivă. În practică, siguranța la locul de muncă este o expresie a responsabilității sociale și, în același timp, este un important factor de succes pentru companii. Sănătatea, menținerea condiției fizice și sentimentul neprețuit de a fi pe mâini bune asigură satisfacție, rată scăzută de îmbolnăvire și un nivel ridicat de angajament. Securitatea și siguranța la locul de muncă nu trebuie privite doar ca o cerință, ci ca un fundament al culturii corporative. Tendința din acest domeniu este, prin urmare, spre o cultură proactivă a siguranței și nu spre o abordarea reactivă, și anume, reacția doar în caz de accidente.
Proactiv înseamnă că riscurile posibile sunt anticipate, urmărite și eliminate în avans. Această metodă este de o importanță enormă, mai ales în ceea ce privește mobilitatea. Într-adevăr, ori de câte ori mase se află în mișcare, pot apărea situații periculoase și acestea trebuie prevenite în avans. Din acest motiv, ne gândim întotdeauna la siguranță, și anume protejarea corpului împotriva maselor în mișcare, a integrității fizice atunci când se manevrează cărucioare de transport încărcate cu sarcini mari și blocarea sigură a roților. Vă venim în ajutor cu o varietate mare de soluții inteligente pentru o gamă largă de aplicații.
Începând cu protecția flexibilă de picior și rotilele cu proprietăți foarte bune de absorbție a șocurilor, până la rotila anti-magnetică Levina Scan, care permite desfășurarea în siguranță a activității din zonele IRM. În plus, rotila Linea Safety, cu sistemul sofisticat de blocare, îmbunătățește sănătate şi securitatea la locul de muncă. Soluția noastră e-lock are chiar și un sistem de blocare electric, ridicând siguranța profesională la un cu totul alt nivel. Dacă și dumneavoastră vă confruntați cu provocarea de a spori siguranța mobilității, vom fi bucuroși să vă venim în sprijin - nu trebuie decât să ne sunați.