STUDIU DE CAZ

Mai puțin înseamnă mai mult - mai multe avantaje

Oricine produce 90.000 de paturi de spital pe an și le livrează în 100 de țări trebuie să se poată baza pe un singur lucru: eficiență maximă.


Din acest motiv, furnizăm clientului nostru LINET o soluție triplă mai puțin înseamnă mai mult, în ceea ce privește depozitarea, angajarea capitalului și costurile, prin intermediul livrării noastre la timp către sediul său din Republica Cehă. Un bonus triplu în ceea ce privește flexibilitatea, profitabilitatea și productivitatea.

Punctul de pornire

Grupul multinațional LINET SE produce paturi inovatoare pentru spitale, aziluri și furnizează o gamă largă de produse pentru sisteme de tratament și mobilier medical, în spitale și unități de îngrijire. LINET insistă pe utilizarea rotilelor TENTE pentru numeroasele sale produse diferite, care sunt fabricate în unitatea de producție din Republica Cehă.

Activitatea liniei de asamblare și loturi mici

LINET are o strategie de producție clară și urmărește evitarea surplusului și a duratelor lungi de depozitare. Prin urmare, compania folosește sistemul de management Kanban pentru a controla procesele. Acest lucru permite flexibilitatea de putea produce cantitatea comandată de client în orice situație - un proces în care pașii individuali sunt coordonați într-un flux continuu, fără întârzieri. Pentru a se integra cu această secvență, LINET trebuie furnizat doar cu rotilele care sunt efectiv necesare și nu mai mult. Dată fiind varietatea mare de paturi de spital, canapele și noptiere, precum și dimensiunile extrem de variate ale loturilor de producție, nu este un lucru simplu - dar nici unul care ar putea să ne creeze dificultăți.

Soluția noastră de mobilitate inteligentă

Colaborăm îndeaproape cu LINET din 1992. Angajații noștri din Republica Cehă sunt conectați la sistemul LINET de control al stocului, astfel încât procesele de producție ale producătorului de paturi să poată fi îmbunătățite. Prin urmare, putem urmări exact care rotile sunt scoase momentan din stoc și utilizate în producție.

Zilnic, echipa noastră verifică produsele care au plecat din depozitul LINET și care trebuie aprovizionate - confirmând cererile în cel mai mic detaliu:

Ce tipuri de rotile sunt necesare? Care este specificația design-ului? Ce dimensiune, culoare și material sunt necesare? Dispunem de flexibilitatea necesară pentru a putea răspunde cererii și putem garanta livrare rapidă, chiar și pentru cantități mari. LINET beneficiază și de un alt avantaj al relației strânse de lucru, mai exact sub forma unor date fiabile pentru planificare. La TENTE dispunem de mijloace de estimare a numărului precis de rotile care va fi solicitat de LINET în fiecare an, în toate segmentele. Putem să gestionăm corespunzător operațiunile de producție, asamblare și depozitare.

Evident că angajamentul nostru față de diversitatea produselor fabricate de producătorul de paturi nu se limitează la logistică. Varietatea produselor noastre este la fel de impresionantă. Prin urmare, putem oferi companiei o gamă largă de rotile și roți, cu capacitatea de a oferi soluția corespunzătoare pentru toate cerințele de pe piața medicală, la dimensiunea corectă și cu caracteristicile corecte.

"TENTE nu doar ne oferă produsele corespunzătoare, dar oferă și livrări la timp, de fiecare dată."

Zbyněk Frolík, Director General Executiv și fondator al Grupului LINET SE

Your Image Description

Productivitate mai mare, costuri mai puține

Duratele de execuție și stocurile de materiale sunt menținute la minim, datorită livrărilor la timp. În plus, LINET nu trebuie să aloce personal pentru inventarul aprovizionării, ci doar pentru recepția bunurilor primite. Această abordare sporește în mod semnificativ eficiența procesului.

Compania are mult mai puțin capital imobilizat și economisește costurile de raționalizare a stocurilor și costurile cu personalul.

În plus, timpul petrecut pentru procesarea ordinului de achiziție este redus la minim. Ne bucurăm de o relație de afaceri bazată pe încredere și, prin urmare, LINET se bucură de beneficiul unei productivități mai mari, așa cum se reflectă în procesul de fabricare foarte eficient.

Cazuri și competențe înrudite