Paturi medicale

SOLUȚII DE MOBILITATE OFERITE DE LIDERUL DE PE PIAȚA MONDIALĂ

Soluții de mobilitate oferite de liderul de pe piața mondială

Clinicile și spitalele sunt un loc de odihnă și recuperare. Cu soluțiile noastre cu zgomot redus, ajutăm pacienții să se simtă confortabil și să se poată relaxa. În același timp, evoluțiile noastre asigură că personalul de asistență medicală lucrează în siguranță și în mod ergonomic. În calitate de companie globală și lider pe piața mondială în segmentul patului de spital și mobilier medical, stabilim constant noi standarde și vă oferim o varietate de soluții de pionierat pentru mobilitate. Dar care soluție este cea mai bună pentru tine? Cu varietatea mare de produse și cerințele diverse ale pieței, nu este întotdeauna ușor să faci alegerea corectă. Cu experiența noastră de peste 90 de ani, suntem bucuroși să vă sprijinim în găsirea roților și roților optime pentru aplicația dvs. Desigur, calitatea și eficiența costurilor joacă, de asemenea, un rol fundamental în asistența medicală. Nivelul ridicat de automatizare a producției noastre vă garantează o calitate constantă la costuri competitive. Indiferent care dintre evoluțiile pe care le alegeți - puteți fi sigur că întotdeauna respectăm toate standardele și respectăm constant reglementările companiei dvs. Rezultatul: soluții de mobilitate pentru stabilirea tendințelor care nu fac compromisuri atunci când vine vorba de ușurință, ergonomie și siguranță testate.

Schimbare liniștită și ușoară

Suntem la dispoziția dumneavoastră cu soluții ergonomice, cu zgomot redus, care ușurează atât pacientul, cât și personalul medical. Liniștea pacientului nu este perturbată de blocarea și deblocarea liniștită a rolelor. Operația ușoară și de economisire a energiei protejează fizicul utilizatorului și asigură astfel procese de muncă mai productive și un risc semnificativ redus pentru sănătate pentru angajați.

Rotile cu o înălțime totală extrem de mică

Dăm dovadă de dimensiuni adevărate - și vă oferim rulouri cu o înălțime generală minimă. Aceștia permit personalului de asistență medicală să stabilească zona situată în paturile de spital deosebit de scăzute, fără a fi nevoie să accepte probleme de mobilitate. În acest fel, îmbunătățesc profilaxia căderii și reduc în mod evident riscul de rănire a pacienților.

Produsele noastre

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Cazuri și competențe înrudite

Referințele clienților noștri