1430POI038P60-46x38
1430POI038P60-46x38
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Performanță
Atriție | Rezistență excelentă la Abrasivitate , Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Culoare | Pasivat în albastru, Pasivat în albastru |
---|---|
Diametru cupolă | 32 mm |
FormăFurcă | Larg |
Interferență pivotantă | 64 mm |
Lățime | 32 mm |
Material | Tablă de oțel, ușoară |
Offset | 13 mm |
Raza de pivotare | 32 mm |
Rulment pivotant | Cursă cu o Colivie pentru bile |
Roată
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
---|---|
Benză de rulare | 16 mm |
Diametru | 38 mm |
Diametru roată | 38 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Lățime roată | 16 mm |
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Material pentru corp | Polipropilenă |
Nume Roată 0 (ERP) | Basetech |
Roată | Negru grafit (RAL9011), Negru grafit (RAL9011) |
Racord
Diametru orificiu placă | 5,3 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 28 mm, 36 mm |
Lungime placă | 46 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 28 mm, 36 mm |
Lățimea plăcii | 38 mm |
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 25 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 50 KG |
Greutate totală | 0,07 KG |
Interval de temperatură (maxim) | 60°C |
Interval de temperatură (minim) | -20°C |
Lățime totală | 32 mm |
Nume produs | Compacta |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Tip produs | Rola pivotantă |
Înălțime totală | 50,5 mm |