1298UOI014P80
1298UOI014P80
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Performanță
Atriție | Rezistență foarte bună la Abrasivitate |
---|---|
Performanța rolei | Comportamentul de funcționare corectă |
Rezistență la coroziune | Rezistență la coroziune |
Zgomot de mișcare | Deplasarea bună a zgomotului |
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Înscriere | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Culoare | Pasivat în albastru |
---|---|
Diametru cupolă | 19 mm |
FormăFurcă | Drept |
Lățime | 19 mm |
Material | Tablă de oțel, ușoară |
Roată
Benză de rulare | 14 mm |
---|---|
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Diametru | 14 mm |
Diametru roată | 14 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D |
Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
Lățime roată | 14 mm |
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Material pentru corp | Poliamidă |
Roată | Negru grafit (RAL9011) |
Racord
Diametru orificiu placă | 2,5 mm |
---|---|
Lungime orificiu placă (maximă) | 20 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 20 mm |
Tip ajustare | Placă rotundă |
Atributele de bază
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 15 KG |
---|---|
Capacitate de încărcare statică | 30 KG |
Greutate totală | 0,01 KG |
Lățime totală | 19 mm |
Nume produs | Compacta |
Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
Tip produs | Rola fixă |
Înălțime totală | 13,5 mm |