-
-
-
-
-
-
Afișați numai produse
Selecția ta: 5769 Produse.
Rola fixă 14 mm

1298UOI014P80

  • 14 mm

  • 15 KG

  • 13,5 mm

Rolă fixă, furcă din tablă de oţel ambutisat, zinc-cromatizată, ax nituit, Bolţ cu placă rotundă de suport . Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 25 mm

1430POI025P60-35x30

  • 25 mm

  • 10 KG

  • 36 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 32 mm

1430POI032P60-38X32

  • 32 mm

  • 20 KG

  • 42,5 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 38 mm

1430POI038P60-46x38

  • 38 mm

  • 25 KG

  • 50,5 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 50 mm

1430POI050P60-59X47

  • 50 mm

  • 40 KG

  • 66 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 50 mm

1470PAO050P30-11

  • 50 mm

  • 40 KG

  • 70 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, Suprafaţă de rulare: poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 50 mm

1470PAO050P40

  • 50 mm

  • 40 KG

  • 70 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, Suprafaţă de rulare: poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 75 mm

1470PAO075P30-11

  • 75 mm

  • 60 KG

  • 100 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, Suprafaţă de rulare: poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 75 mm

1470PAO075P40

  • 75 mm

  • 60 KG

  • 100 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, Suprafaţă de rulare: poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 100 mm

1470PAO100P30-11

  • 100 mm

  • 70 KG

  • 125 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Jantă din polipropilenă, Suprafaţă de rulare: poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 100 mm

1470PAO100P50

  • 100 mm

  • 70 KG

  • 125 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, Suprafaţă de rulare: poliuretan, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 50 mm

1470POI050P40

  • 50 mm

  • 40 KG

  • 70 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 50 mm

1470POO050P30-11

  • 50 mm

  • 40 KG

  • 70 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 75 mm

1470POO075P30-11

  • 75 mm

  • 40 KG

  • 100 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, alezaj pentru ax. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Rola pivotantă 75 mm

1470POO075P40

  • 75 mm

  • 40 KG

  • 100 mm

Roată pivotantă, furcă din tablă din oţel, ambutisată, zincată, rând dublu de bile în capul pivotant, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucşă antifricţiune)