Zeta
4688UOP250P63
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
Material | Tablă de oțel, foarte grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Culoare | Pasivat în albastru |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 250 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea plăcii | 117 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |
Atributele de bază
Nume produs | Zeta |
---|---|
Tip produs | Rola fixă |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 800 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1600 KG |
Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 290 mm |
Lățime totală | 117 mm |
Greutate totală | 2,67 KG |