Zeta

4688TOP160P63

EAN:
4031582308327
Număr produs:
00804225
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680TOP160P63

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile
Zeta

4687TOP160P63

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile
Zeta

4681TOP160P63

Role pivotante cu blocare pe direcţie, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile
Zeta reverse

468STOP160P63 180°

Roată pivotantă cu blocare pe direcție cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile
Zeta reverse

468BTOP160P63 180°

Roată pivotantă cu blocare pe direcție și totală cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile

Accessories

Accessories

Duratech

TOP160x50-Ø20

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment de precizie cu bile