Zeta

4687UOO200P63 WT46

Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Zeta

4680UOO200P63 WT46

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta

4688UOO200P63 WT46

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta

4681UOO200P63 WT46

Role pivotante cu blocare pe direcţie, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta reverse

468SUOO200P63 180° WT46

Roată pivotantă cu blocare pe direcție cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment plan (bucşă antifricţiune)