Zeta
4687TOP125P63
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
Aplicații | Aeronautică, Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Soluții de transport greu |
---|---|
Nume produs | Zeta |
Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
Standard | EN12532 - Echipament de transport |
Capacitate de încărcare la 3 km/h | 700 KG |
Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 KG |
Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 KG |
Capacitate de încărcare statică | 1400 KG |
Interval de temperatură (minim) | -30 °C |
Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
Înălțime totală | 164 mm |
Lățime totală | 96 mm |
Greutate totală | 3,03 KG |
Performanță
Performanța rolei | |
---|---|
Zgomot de mișcare | |
Atriție | |
Rezistență la coroziune |
Furca
Material | Tablă de oțel, foarte grea |
---|---|
FormăFurcă | Larg, Rezistent |
Rulment pivotant | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
Culoare | Pasivat în albastru |
Offset | 60 mm |
Raza de pivotare | 161 mm |
Interferență pivotantă | 322 mm |
Diametru cupolă | 96 mm |
Roată
Material pentru corp | Poliamidă , grea |
---|---|
Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
Roată | Natural white |
Diametru roată | 125 mm |
Benză de rulare | 50 mm |
Lățime roată | 50 mm |
Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
Racord
Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
---|---|
Lungime placă | 137 mm |
Lățimea plăcii | 105 mm |
Lungime orificiu placă (minim) | 75 mm |
Lungime orificiu placă (maximă) | 80 mm |
Lățimea orificiului plăcii (minim) | 75 mm |
Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm |
Diametru orificiu placă | 11 mm |