Zeta

4681TOO160P63

EAN:
4031582308020
Număr produs:
00830075
Nu ați găsit încă produsul potrivit, aveți cerințe speciale sau sunteți interesat de soluții individuale? Contactați-ne.

Preț la cerere

Cantitate

Crossselling

Crossselling

Zeta

4688TOO160P63

Rolă fixă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta

4687TOO160P63

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcţiei de rulare, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta

4680TOO160P63

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta reverse

468STOO160P63 180°

Roată pivotantă cu blocare pe direcție cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Zeta reverse

468BTOO160P63 180°

Roată pivotantă cu blocare pe direcție și totală cu arc, furcă din tablă groasă din oţel, ambutisată, zincată în galben, rând dublu etanşat de bile în capul pivotant, cu capac întărit şi călit, nituit, inel antipraf cu niplu de gresare integrat, axul roţii cu şurub şi piuliţă, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucşă antifricţiune)

Accessories

Accessories

Duratech

TOO160x50-Ø20

Roată din poliamidă pentru sarcini mari, rulment plan (bucşă antifricţiune)
Puretech

Directional lock 4681